10284056
498029
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,2537 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 8 mm |
Średnica otworu | 0.315 in |
Średnica wewnętrzna | 4 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.157 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 11 mm |
Średnica całkowita | 0.433 in |
Wysokość całkowita | 6 mm |
Wysokość całkowita | 0.236 in |
Grubość panelu | 2 mm |
Grubość panelu | 0.079 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |