Menu Search

Przelotka kablowa 16 mm 22 mm 27 mm 1 mm

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40°C do +135°C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.
Numer produktu Essentra:

10284339

Numer produktu produkcyjny:

498057

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,7934 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

79,34 zł

100 x 0,7934 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał PVC
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 22 mm
Średnica wewnętrzna 16 mm
Min. temperatura robocza 0 °C
Średnica całkowita 27 mm
Wysokość całkowita 7 mm
Grubość panelu 1 mm
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt