Menu Search

Przelotka kablowa 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. Its snap-in design enables quick and easy installation. It can tolerate extreme temperature environments from -40°C to +125°C. Black, metric and made from EPDM.
Numer produktu Essentra:

10284452

Numer produktu produkcyjny:

498069

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,2802 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

140,10 zł

500 x 0,2802 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał EPDM
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 7.0 mm
Średnica wewnętrzna 4.8 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 11.1 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Grubość panelu 1.5 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt