Menu Search

Przelotka kablowa 6 mm 10 mm 14 mm 3 mm

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40°C do +135°C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.
Numer produktu Essentra:

10284599

Numer produktu produkcyjny:

498083

11500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3862 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

193,10 zł

500 x 0,3862 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał EPDM
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 10 mm
Średnica wewnętrzna 6 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 14 mm
Wysokość całkowita 8 mm
Grubość panelu 3 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kod towaru 4016999790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt