10284643
498088
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,3918 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | EPDM |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 11 mm |
Średnica otworu | 0.433 in |
Średnica wewnętrzna | 8 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.315 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 16 mm |
Średnica całkowita | 0.63 in |
Wysokość całkowita | 6 mm |
Wysokość całkowita | 0.236 in |
Grubość panelu | 1 mm |
Grubość panelu | 0.039 in |
Pełny materiał | Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego |
Kod towaru | 4016999790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.