10284896
498113
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,9105 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | EPDM |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 22 mm |
Średnica otworu | 0.866 in |
Średnica wewnętrzna | 16 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.63 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 27 mm |
Średnica całkowita | 1.063 in |
Wysokość całkowita | 8 mm |
Wysokość całkowita | 0.315 in |
Grubość panelu | 2 mm |
Grubość panelu | 0.079 in |
Pełny materiał | Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego |
Kod towaru | 4016999790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.