10285022
498126
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 6,0937 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | EPDM |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 52 mm |
Średnica otworu | 2.047 in |
Średnica wewnętrzna | 41 mm |
Średnica wewnętrzna | 1.614 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Średnica całkowita | 60 mm |
Średnica całkowita | 2.362 in |
Wysokość całkowita | 15 mm |
Wysokość całkowita | 0.591 in |
Grubość panelu | 3 mm |
Grubość panelu | 0.118 in |
Pełny materiał | Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować