Menu Search

Przelotka kablowa 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Numer produktu Essentra:

10155622

Numer produktu produkcyjny:

HG-10

733 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,937 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

937,00 zł

1000 x 0,937 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 18.8 mm
Średnica wewnętrzna 15.5 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 22.2 mm
Wysokość całkowita 5.6 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt