Menu Search

Przelotka kablowa 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Numer produktu Essentra:

10155714

Numer produktu produkcyjny:

HG-16-V0

780 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 5,9682 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

5 968,20 zł

1000 x 5,9682 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 31.5 mm
Średnica wewnętrzna 24.6 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 38.1 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt