10009833
HG-18
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,4641 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 19.0 mm |
Średnica otworu | 0.748 in |
Średnica wewnętrzna | 12.7 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.5 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 24.0 mm |
Średnica całkowita | 0.945 in |
Wysokość całkowita | 7.1 mm |
Wysokość całkowita | 0.28 in |
Grubość panelu | 2.4 mm |
Grubość panelu | 0.094 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.