Menu Search

Przelotka kablowa 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

Ta przelotka pozwala zamienić nieobrobione otwory w płytach i obudowach w gładkie otwory chroniące przechodzące przez nie kable. Nadaje się do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą UL 746C.
Numer produktu Essentra:

10009840

Numer produktu produkcyjny:

HG-18-V0

2740 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0331 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 033,10 zł

1000 x 1,0331 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 19.0 mm
Średnica wewnętrzna 12.7 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 24.0 mm
Wysokość całkowita 7.1 mm
Grubość panelu 2.4 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt