Menu Search

Przelotka kablowa 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

Ta przelotka pozwala zamienić nieobrobione otwory w płytach i obudowach w gładkie otwory chroniące przechodzące przez nie kable. Nadaje się do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą UL 746C.
Numer produktu Essentra:

10009857

Numer produktu produkcyjny:

HG-2

341 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4544 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

454,40 zł

1000 x 0,4544 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 4.8 mm
Średnica wewnętrzna 3.2 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 8.0 mm
Wysokość całkowita 6.4 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt