10155745
HG-5-V0
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,5982 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 10.9 mm |
Średnica otworu | 0.429 in |
Średnica wewnętrzna | 8.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.315 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 14.3 mm |
Średnica całkowita | 0.563 in |
Wysokość całkowita | 4.8 mm |
Wysokość całkowita | 0.189 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |