Menu Search

Przelotka kablowa 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

Ta przelotka pozwala zamienić nieobrobione otwory w płytach i obudowach w gładkie otwory chroniące przechodzące przez nie kable. Nadaje się do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą UL 746C.
Numer produktu Essentra:

10009956

Numer produktu produkcyjny:

HG-6-V0

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 079,80 zł

1000 x 1,0798 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 12.5 mm
Średnica wewnętrzna 9.5 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 17.0 mm
Wysokość całkowita 7.0 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt