10155752
HG-8
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,937 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 16.8 mm |
Średnica otworu | 0.661 in |
Średnica wewnętrzna | 12.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.496 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Maks. temperatura robocza | 135 °C |
Maks. temperatura robocza | 275 °F |
Średnica całkowita | 21.5 mm |
Średnica całkowita | 0.846 in |
Wysokość całkowita | 6.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.252 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować