Doskonale pasują do popularnych średnic rur okrągłych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Kompatybilny rozmiar rury | Typ | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3228 zł - 10,5908 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||||||
6,5121 zł - 15,9546 zł | 1192 Na stanie |
Czarny
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||||||
8,6735 zł - 21,2501 zł | W produkcji |
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||||||
10255100 | 12,5361 zł - 30,7135 zł | W produkcji |
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|||||
50,6047 zł - 123,9816 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||||||
10255094 | 6,2053 zł - 15,203 zł | W produkcji |
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
|||||
5,4177 zł - 13,2735 zł | 400 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||||||
13,0381 zł - 31,9434 zł | 53 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||||||
9,9285 zł - 24,3248 zł | 217 Na stanie |
Czarny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
13,1497 zł - 32,2167 zł | W produkcji |
Czarny
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||||||
4,6998 zł - 6,5797 zł | W produkcji |
Czarny
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1
|
||||||
8,1854 zł - 20,0543 zł | W produkcji |
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować