Menu Search

Stopki z regulacją 100.0 mm M12 125.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10336625

Numer produktu produkcyjny:

1254536

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 64,6346 zł
3 - 24 46,1675 zł
25 + 38,4729 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M12
Średnica podstawy 100.0 mm
Długość gwintu 125.0 mm
Materiał podstawy PA
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Przykręcana podstawa Przykręcana
Pełny materiał Poliamid i stal
Przegub obrotowy 20°
Nośność 900.0 kg
Materiał gwintu Stal
Pełny materiał gwintu Stal
Kod towaru 7326909890

Produkt 1254536 zastępuje:

Stopa maszynowa 100.0 mm M12 125.0 mm Czarny
Numer produktu Essentra: 10451311
Numer produktu produkcyjny: 468607

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt