Menu Search

Stopki z regulacją 50.0 mm M10 45.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10637869

Numer produktu produkcyjny:

468570

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 + 14,2384 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

569,54 zł

40 x 14,2384 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Średnica podstawy 50.0 mm
Długość gwintu 45.0 mm
Materiał podstawy PA
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Przykręcana podstawa Regularna
Pełny materiał Poliamid i stal
Przegub obrotowy 20°
Nośność 900.0 kg
Materiał gwintu Stal
Pełny materiał gwintu Stal
Kod towaru 9403999090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt