Menu Search

Stopki 120.0 mm M24 900.0 kg PA; stal

Numer produktu Essentra:

10642597

Numer produktu produkcyjny:

468599

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
12 + 92,7346 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 12

Zamów wielokrotność 12

Wartość netto:

1 112,82 zł

12 x 92,7346 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M24
Średnica podstawy 120.0 mm
Długość gwintu 250.0 mm
Materiał podstawy Nylon
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Przykręcana podstawa Regularna
Pełny materiał Poliamid i stal
Przegub obrotowy 20°
Nośność 900.0 kg
Materiał gwintu Stal
Pełny materiał gwintu Stal
Kod towaru 9403999090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt