Menu Search

Stopa maszynowa 80.0 mm M16 100.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10640340

Numer produktu produkcyjny:

468605

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 31,1713 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

623,43 zł

20 x 31,1713 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16
Średnica podstawy 80.0 mm
Długość gwintu 100.0 mm
Materiał podstawy Nylon
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego
Przykręcana podstawa Przykręcana
Pełny materiał Poliamid i stal
Przegub obrotowy 20°
Nośność 900.0 kg
Materiał gwintu Stal
Pełny materiał gwintu Stal
Kod towaru 9403999090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt