10300176
550091
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 - 7 | 520,7225 zł |
8 + | 459,0446 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M20 |
---|---|
Średnica podstawy | 100.0 mm |
Średnica podstawy | 3.937 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 92.0 mm |
Długość gwintu | 3.622 in |
Wysokość całkowita | 186.0 mm |
Wysokość całkowita | 7.323 in |
Nośność | 2500.0 kg |
Nośność | 2500.0 kg |
Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
Przegub obrotowy | 20° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.