10300244
550098
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 - 15 | 230,3406 zł |
16 + | 203,0632 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M16 |
---|---|
Średnica podstawy | 80.0 mm |
Średnica podstawy | 3.15 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 150.0 mm |
Długość gwintu | 5.906 in |
Wysokość całkowita | 181.0 mm |
Wysokość całkowita | 7.126 in |
Nośność | 1750.0 kg |
Nośność | 1750.0 kg |
Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
Przegub obrotowy | 20° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.