10158234
HVTM-10
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 + | 39,2891 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M8 X 1.25 |
---|---|
Kolor | Miedź |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 31.8 mm |
Długość gwintu | 1.252 in |
Wysokość całkowita | 49.6 mm |
Wysokość całkowita | 1.953 in |
Nośność | 490.0 kg |
Nośność | 490.0 kg |
Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
Przegub obrotowy | 15° |
Kod towaru | 7318190090 |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.