10158388
HVTM-5SS
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 3 | 116,7214 zł |
4 + | 83,3724 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M6 x 1.0 |
---|---|
Średnica podstawy | 19.1 mm |
Średnica podstawy | 0.752 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 25.4 mm |
Długość gwintu | 1 in |
Wysokość całkowita | 38.9 mm |
Wysokość całkowita | 1.531 in |
Nośność | 317.5 kg |
Nośność | 317.5 kg |
Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
Przegub obrotowy | 15° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.