10633670
HVTME-35N
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
4 + | 171,8103 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M24 x 3.0 |
---|---|
Średnica podstawy | 102.0 mm |
Średnica podstawy | 4.016 in |
Kolor | Chrom |
Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
Długość gwintu | 108.0 mm |
Długość gwintu | 4.252 in |
Wysokość całkowita | 159.0 mm |
Wysokość całkowita | 6.26 in |
Nośność | 7438.9 kg |
Nośność | 7438.9 kg |
Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
Przegub obrotowy | 15° |
Kod towaru | 7326909890 |
Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.