Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7348 zł - 1,8004 zł | 88 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
||
0,3737 zł - 0,9156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
|
||
0,8352 zł - 2,0464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
0,4848 zł - 0,5866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
0,2499 zł - 0,3024 zł | 37900 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,7195 zł - 1,7628 zł | 3500 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
||
0,4627 zł - 0,5598 zł | 12260 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,4378 zł - 1,0727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
||
7,1674 zł - 17,5603 zł | 46 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2576 zł - 0,3117 zł | 350 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
0,4992 zł - 1,223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | 2850 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
0,2774 zł - 0,6798 zł | 1874 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
2,7052 zł - 6,6278 zł | 1 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
0,4197 zł - 1,0283 zł | 7000 Na stanie |
Nylon
|
Naturalny
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
||
3,6953 zł - 3,6953 zł | 900 Na stanie |
Elastomer
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
5,2152 zł - 12,7773 zł | 181 Na stanie |
Guma
|
Szary
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.