Menu Search

Stopki z trzpieniem zatrzaskowym T5 49.0 mm 36.0 mm PA

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Numer produktu Essentra:

10302620

Numer produktu produkcyjny:

551065

65 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 4,0655 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

813,10 zł

200 x 4,0655 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ T5
Rodzaj akcesoriów Stopki z trzpieniem zatrzaskowym
Kolor Czarny
Pełny materiał podstawy Poliamid
Materiał mostka Stal
Kod towaru 9403991090
Liczba otworów montażowych 0
Pełny materiał Poliamid i stal
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Materiał podstawy PA

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt