Menu Search

Stopki z trzpieniem zatrzaskowym T1 55.0 mm 63.0 mm PA

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Numer produktu Essentra:

10302637

Numer produktu produkcyjny:

551066

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 8,7708 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

877,08 zł

100 x 8,7708 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ T1
Rodzaj akcesoriów Stopki z trzpieniem zatrzaskowym
Kolor Czarny
Pełny materiał podstawy Poliamid
Materiał mostka Stal
Kod towaru 9403991090
Liczba otworów montażowych 0
Pełny materiał Poliamid i stal
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Materiał podstawy PA

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt