Menu Search

Stopy paletowe 50.5 mm 60.0 mm Stal

Stopy paletowe wykonane ze stali. Idealne rozwiązanie do zastosowania z metalowymi paletami i stojakami.
Numer produktu Essentra:

10192757

Numer produktu produkcyjny:

1220378

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 19,6478 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,65 zł

1 x 19,6478 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość modułu 2.4 mm
Kompatybilna średnica wewnętrzna 60.0 mm
Szerokość całkowita 60.0 mm
Wysokość całkowita 50.5 mm
Szerokość zewnętrzna 127.0 mm
Szerokość wewnętrzna 102.0 mm
Rozmiar otworu 19.0 mm
Wersja Brak możliwości ustawiania w stos
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal miękka
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt