Menu Search

Stopy paletowe 54.0 mm 54.0 mm Stal

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Numer produktu Essentra:

10192764

Numer produktu produkcyjny:

1220379

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 22,2955 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

22,30 zł

1 x 22,2955 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość modułu 3.0 mm
Kompatybilna średnica wewnętrzna 60.0 mm
Szerokość całkowita 54.0 mm
Wysokość całkowita 54.0 mm
Szerokość zewnętrzna 127.0 mm
Szerokość wewnętrzna 102.0 mm
Rozmiar otworu 19.0 mm
Wersja Brak możliwości ustawiania w stos
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal miękka
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt