Menu Search

Stopy paletowe 57.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

10630327

Numer produktu produkcyjny:

1220381

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 137,2414 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

137,24 zł

1 x 137,2414 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość modułu 3.0 mm
Kompatybilna średnica wewnętrzna 80.0 mm
Szerokość całkowita 70.0 mm
Wysokość całkowita 57.0 mm
Szerokość zewnętrzna 165.0 mm
Szerokość wewnętrzna 127.0 mm
Rozmiar otworu 19.0 mm
Wersja Brak możliwości ustawiania w stos
Kolor Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt