10192788
1220382
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 21,4606 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość modułu | 3.0 mm |
---|---|
Długość modułu | 0.118 in |
Kompatybilna średnica wewnętrzna | 50.0 mm |
Kompatybilna średnica wewnętrzna | 1.969 in |
Szerokość całkowita | 32.0 mm |
Szerokość całkowita | 1.26 in |
Wysokość całkowita | 36.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.417 in |
Szerokość zewnętrzna | 58.0 mm |
Szerokość zewnętrzna | 2.283 in |
Szerokość wewnętrzna | 52.0 mm |
Szerokość wewnętrzna | 2.047 in |
Rozmiar otworu | 6.2 mm |
Rozmiar otworu | 0.244 in |
Wersja | Możliwość ustawiania w stos |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Stal miękka |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.