10119839
100106100002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,2201 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – gwint męski |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
Średnica otworu A | 4.0 mm |
Średnica otworu A | 0.157 in |
Długość dystansu | 6.0 mm |
Długość dystansu | 0.236 in |
Długość gwintu | 6.4 mm |
Długość gwintu | 0.252 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 1 |
Wysokość główki blokującej A | 9.0 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.354 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.