Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 14.3 mm PA

Ten dystans z nieblokującą końcówką bagnetową wyposażono w żebrowany korpus i żeński gwint dolny umożliwiający wkręcenie w płytę podstawy. Element wykonano z materiału klasy UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10119891

Numer produktu produkcyjny:

100114300002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3568 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

135,68 zł

100 x 1,3568 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica otworu A 4.0 mm
Długość dystansu 14.3 mm
Długość gwintu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Wysokość główki blokującej A 9.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt