10119945
100122200002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – gwint męski |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M4 |
Średnica otworu A | 4.0 mm |
Średnica otworu A | 0.157 in |
Długość dystansu | 22.2 mm |
Długość dystansu | 0.874 in |
Długość gwintu | 6.4 mm |
Długość gwintu | 0.252 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wersja | 1 |
Wysokość główki blokującej A | 9.0 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.354 in |