Menu Search

Dystans przykręcany 12.7 mm #6 UL94 V-2

Ten wspornik z końcówką bagnetową posiada okrągły lity korpus i mocuje się go śrubą samogwintującą 3,5 mm. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10184318

Numer produktu produkcyjny:

100213100002

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0332 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

103,32 zł

100 x 1,0332 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #6
Średnica otworu A 4.0 mm
Długość dystansu 12.7 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 8.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt