Menu Search

Gwintowany wspornik przykręcany 9.5 mm M4 Mocowanie – gwint żeński

Ten dystans z nieblokującą końcówką bagnetową wyposażono w żebrowany korpus i żeński gwint dolny umożliwiający wkręcenie w płytę podstawy. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10108215

Numer produktu produkcyjny:

CBS-TF-M4-6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9719 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

971,90 zł

1000 x 0,9719 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie bez blokady
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Długość gwintu 7.9 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt