Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący M3 9.5 mm PA Naturalny

Rozpórkowy wspornik płytek drukowanych ma sześciokątny korpus i gwintowaną część dolną, którą można nakrętką przymocować do płyty podstawy lub panelu. Górna bagnetowa końcówka blokująca służy do mocowania płytki drukowanej. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10010235

Numer produktu produkcyjny:

HMSP-TM-M3-6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9719 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

971,90 zł

1000 x 0,9719 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie bez blokady
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Średnica otworu A 3.9 mm
Długość dystansu 9.5 mm
Długość gwintu 6.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 3.6 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt