Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 12.7 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Numer produktu Essentra:

10109182

Numer produktu produkcyjny:

LCBS-TM-8-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2647 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 264,70 zł

1000 x 1,2647 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #6-32
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Długość dystansu 12.7 mm
Długość gwintu 7.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 1
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt