Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący M4 20.2 mm PA Naturalny

Rozpórkowy wspornik płytek drukowanych ma żebrowany korpus, gwintowaną część dolną, którą można nakrętką przymocować do płyty podstawy lub panelu oraz zatrzaskową, blokującą część górną ze skrzydełkami naprężającymi. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10013854

Numer produktu produkcyjny:

LCCBSM-M4-12-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

944,00 zł

1000 x 0,944 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.8 mm
Długość dystansu 20.2 mm
Długość gwintu 7.6 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 5.6 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt