Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

Rozpórkowy wspornik płytek drukowanych ma żebrowany korpus i gwintowaną część dolną, którą można nakrętką przymocować do płyty podstawy lub panelu. Górna bagnetowa końcówka blokująca służy do mocowania płytki drukowanej. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10016671

Numer produktu produkcyjny:

MSCBS-14-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9942 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

994,20 zł

1000 x 0,9942 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4 x 0.7
Średnica otworu A 4.0 mm
Długość dystansu 22.2 mm
Długość gwintu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 2
Wysokość główki blokującej A 10.2 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt