10017111
MSCBST-M3-9-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8589 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – na zatrzask |
Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – gwint męski |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
Średnica korpusu | 4.4 mm |
Średnica korpusu | 0.173 in |
Średnica otworu A | 2.5 mm |
Średnica otworu A | 0.098 in |
Długość dystansu | 14.3 mm |
Długość dystansu | 0.563 in |
Długość gwintu | 6.4 mm |
Długość gwintu | 0.252 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wysokość główki blokującej A | 2.0 mm |
Wysokość główki blokującej A | 0.079 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.