Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

Rozpórkowy wspornik płytek drukowanych ma żebrowany korpus, gwintowaną część dolną, którą można nakrętką przymocować do płyty podstawy lub panelu oraz zatrzaskową, blokującą część górną. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10017142

Numer produktu produkcyjny:

MSCBST-M4-3-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8589 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

858,90 zł

1000 x 0,8589 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Średnica korpusu 4.4 mm
Średnica otworu A 2.5 mm
Długość dystansu 4.8 mm
Długość gwintu 6.4 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wysokość główki blokującej A 2.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt