Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 5.0 mm PA

Rozpórkowy wspornik płytek drukowanych ma żebrowany korpus i gwintowaną część dolną, którą można nakrętką przymocować do płyty podstawy lub panelu. Górna bagnetowa końcówka blokująca służy do mocowania płytki drukowanej. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2
Numer produktu Essentra:

10175262

Numer produktu produkcyjny:

TCBNS-M2.5-5

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5103 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

255,15 zł

500 x 0,5103 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint męski
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M2.5
Średnica otworu A 3.0 mm
Długość dystansu 5.0 mm
Długość gwintu 6.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 HB
Wysokość główki blokującej A 4.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt