Menu Search

Szpula światłowodowa Klej 12.4 mm 30.0 mm PA Czarny

Samoprzylepne szpule światłowodowe o promieniu 30 mm. Można je również ustawiać w stos za pomocą słupka do ustawiania w stos EFA04-53-ASS lub zamontować nad płytką, używając elementu EFA04-27-ASS. Może pomieścić 9 m światłowodu o grubości 900 mikronów.
Numer produktu Essentra:

10312360

Numer produktu produkcyjny:

EFA04-14-ASS

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 23,9985 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

2 399,85 zł

100 x 23,9985 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
W komplecie Adhesive Pad
Metoda montażu Klej
Typ Fibre Storage
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-0
Maksymalna pojemność 9,0 m światłowodu 900,0 mm
Liczba otworów montażowych 8
Ilość w opakowaniu 100
Promień 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt