Menu Search

Szpula światłowodowa Bez mocowania 10.0 mm 30.0 mm PA Czarny

Two piece fibre winding wheel that can store up to 8m of 900 micron fibre at a 30mm radius
Numer produktu Essentra:

10312803

Numer produktu produkcyjny:

EFA04-67-ASS

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 35,2517 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

1 762,59 zł

50 x 35,2517 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
W komplecie No Mounting Hardware
Metoda montażu No Mounting
Typ Winding Reel
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-0
Maksymalna pojemność 8.0 m of 900 Micron Fibre
Liczba otworów montażowych 1
Ilość w opakowaniu 50
Promień 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt