Menu Search

Szpula światłowodowa Śruba 8.0 mm 35.0 mm PA Czarny

Szpula światłowodowa o promieniu 35 mm może być przykręcana. Można je również ustawiać w stos za pomocą słupka do ustawiania w stos EFA04-53-ASS lub zamontować nad płytką, używając elementu EFA04-27-ASS. Może pomieścić 15 m światłowodu o grubości 900 mikronów.
Numer produktu Essentra:

10312865

Numer produktu produkcyjny:

EFA04-76-001

290 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 21,9208 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

2 192,08 zł

100 x 21,9208 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
W komplecie No Mounting Hardware
Metoda montażu Śruba
Typ Fibre Storage
Pełny materiał Poliamid 6
Standard palności materiału UL94 V-0
Maksymalna pojemność 15,0 m przewodu 900,0 mm
Liczba otworów montażowych 8
Ilość w opakowaniu 100
Promień 35.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt