Menu Search

Szpula światłowodowa Śruba 8.2 mm 43.2 mm PA Naturalny

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Numer produktu Essentra:

10111772

Numer produktu produkcyjny:

OFSB-4-85-19

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,1495 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

614,95 zł

100 x 6,1495 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
W komplecie No Mounting Hardware
Metoda montażu Śruba
Typ Support Base
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Maksymalna pojemność Zależy od średnicy zacisku kablowego
Liczba otworów montażowych 1
Ilość w opakowaniu 100
Promień 43.2 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt