Menu Search

Opaska kablowa z etykietą 1.290 in 12.7 mm PA Naturalny

This marker tag is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. It is compatible with al RG cable ties up to size RG-207 and RG-307. The surface of the tie is matted and accept ink or pencil writing. It's size is 32.8 mm x 12.7 mm
Numer produktu Essentra:

10178270

Numer produktu produkcyjny:

WIT-MK-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3066 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 306,60 zł

1000 x 1,3066 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Bez powłoki
Kolor Naturalny
Rodzaj otworu Bez otworu na śrubę
Cechy szczególne Matowa powierzchnia umożliwiająca pisanie tuszem lub ołówkiem
Lokalizacja uchwytu Etykieta, bez paska
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Szerokość etykiety 12.7 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt