Menu Search

Taśma foliowa w rolkach - 1081 z jednej strony pokryta klejem trwałym, z drugiej - słabym, z możliwością podważenia palcami

W produkcji

4181 to dwustronna taśma klejąca po stronie zewnętrznej pokryta trwałym klejem syntetycznym na bazie gumy, po wewnętrznej - odrywalnym klejem akrylowym. Specyfikacje: Klasy: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Średnica rdzenia: 76.0 mm. Zastosowania: Zabezpieczenia / notatniki, klejenie plakatów, łączenie rdzeni, koperty typu otwórz-zamknij, opakowania typu otwórz-zamknij.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
453,4764 zł - 453,4764 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Warstwa samoprzylepna 12.0 mm 18.0 mm 1000 m Przezroczysty Taśma poliestrowa

10311691

Przedział cen netto
453,4764 zł - 453,4764 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośnik warstwy klejącej
    Polyester Film
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Kolor nośnika do odrywania
    Biały
  • Możliwość demontażu
    One Side Removable;One Side Permanent